Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Dodaci za prekidače

060-004866

Oznaka tipa: Kapilarna cev, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [in]39.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaDodaci za prekidače
Interna/eksterna ulazna konekcijaFemale
Količina po formatu pakovanja50 pc
Korišćeno za proizvodKP
Material DescriptionCapillary Tube
Materijal kapilarne ceviBakar
Specifikacije
Vrednost
Napomene o konekcijamaZavršetak cevi od 21 mm
Naziv proizvodaKapilarna cev
Oznaka tipaKapilarna cev
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaDodatak
Tip ulazne konekcije pritiskaPertlovanje
Veličina ulazne konekcije za pritisak [in]1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.092 Kilogram
Neto težina0.088 Kilogram
Zapremina0.276 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428064736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm