Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_032L1063, 060-001166

Dodaci za prekidače

060-001166

Oznaka tipa: Kapilarna cev, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [in]27.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]700 mm
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaDodaci za prekidače
Interna/eksterna ulazna konekcijaFemale
Količina po formatu pakovanja50 pc
Korišćeno za proizvodKPMPRT
Material DescriptionCapillary Tube
Materijal kapilarne ceviBakar
Specifikacije
Vrednost
Napomene o konekcijamaZavršetak cevi od 25 mm
Naziv proizvodaKapilarna cev
Oznaka tipaKapilarna cev
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaDodatak
Tip ulazne konekcije pritiskaPertlovanje
Veličina ulazne konekcije za pritisak [in]1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.08 Kilogram
Neto težina0.075 Kilogram
Zapremina0.138 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428365192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm