Dodaci za prekidače, Dodatak, Cevna spojnica
031E029666
Oznaka tipa: Cevna spojnica, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20
031E029666
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci za prekidače |
| Interna/eksterna izlazna konekcija | Male |
| Interna/eksterna ulazna konekcija | Female |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Za sigurnosni ventil |
| Korišćeno za proizvod | CS |
| Material Description | Dodatak, Cevna spojnica |
| Napomene o konekcijama | Dvosmerni tok |
| Naziv proizvoda | Cevna spojnica |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | CS Pressure Switch Accessories |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | Cevna spojnica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f |
| Standard za izlaznu konekciju pritiska | ISO 263 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije pritiska | Pertlovanje |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Tip ulazne konekcije pritiska | M |
| Veličina izlazne konekcije za pritisak[in] | 1/4 |
| Veličina ulazne konekcije za pritisak[mm] | 10 x 1 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.014 Kilogram |
| Neto težina | 0.013 Kilogram |
| Zapremina | 0.004 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |