Rezervni deo, CS, TPST prekidač
031E029166
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: CS, Oznaka tipa: TPST prekidač, TPST prekidač
031E029166
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | TPST |
| Grupa proizvoda | Kontaktni sistemi |
| Količina po formatu pakovanja | 5 pc |
| Korišćeno za proizvod | CS |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Rezervni deo, CS, TPST prekida? |
| Naziv proizvoda | TPST prekidač |
| Nazivna vrednost kontakta | Maks. 12 A |
| Oznaka tipa | TPST prekidač |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.064 Kilogram |
| Neto težina | 0.06 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702423188208 |