Danfoss logo
F017-_0028_PressureSwitches_Spareparts_437066

Dodaci za prekidače, Džep senzora

017-437066

Oznaka tipa: Džep senzora, Korišćeno za proizvod: RT; KP, Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]: 112, Tip ulazne konekcije pritiska: G, Veličina ulazne konekcije za pritisak [in]: 1/2, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kon. za otvor senzora [mm]22 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaDodaci za prekidače
Interna/eksterna ulazna konekcijaMale
Količina po formatu pakovanja10 pc
Korišćeno za proizvodKPRT
Material DescriptionDodatak džep za senzor KP/RT 112MM G1/2"
Materijal čaure senzoraMesing
Min. dužina kon. za otvor senzora [in]4 7/16 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]112 mm
Naziv proizvodaDžep senzora
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRT Accessories -3
Otvor unut. senzora Ø [mm]9.5 mm
Otvor za ekst. senzor Ø [mm]11.0 mm
Oznaka tipaDžep senzora
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
Standard za ulaznu konekciju pritiskaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaDodatak
Tip ulazne konekcije pritiskaG
Veličina ulazne konekcije za pritisak [in]1/2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.106 Kilogram
Neto težina0.101 Kilogram
Zapremina0.101 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423155873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm