Dodaci za prekidače, Dodatak za lemljenje
017-436866
Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 5
017-436866
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci za prekidače |
| Interna/eksterna izlazna konekcija | Female |
| Interna/eksterna ulazna konekcija | Female |
| Isporučeni delovi | 1x aluminijumska podloška, cevni priključak |
| Količina po formatu pakovanja | 5 pc |
| Korišćeno za proizvod | MPRT |
| Material Description | Dodatak za lemljenje |
| Napomene o konekcijama | Dvosmerni tok |
| Naziv proizvoda | Konektor |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | RT Accessories -2 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | Solder nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9 |
| Standard za ulaznu konekciju pritiska | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije pritiska | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Tip ulazne konekcije pritiska | G |
| Veličina izlazne konekcije za pritisak[mm] | 8 mm |
| Veličina ulazne konekcije za pritisak [in] | 3/8 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.046 Kilogram |
| Neto težina | 0.046 Kilogram |
| Zapremina | 0.021 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043083 |
| Proposition 65 | Cancer |