Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Presostat, MBC 5100

061B510066

null: 16 - 160, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 600

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pri podešavanju maks. opsega [bar]30.00 bar
Dif. pri podešavanju min. opsega [bar]15.00 bar
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaDIN utikač
Element za očitavanje pritiskaKlip
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Ključ specifikacije5251-1CB04
Količina po formatu pakovanja32 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe600.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]8702.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]600.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]8700 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMBC 5100 5000 Pressure Switch
Nazivna vrednost kontaktaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINARMRSUA
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]160.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]16.00 bar
Opseg regulacije [MPa] Pe [maks.]16.00 MPa
Opseg regulacije [MPa] Pe [min.]1.60 MPa
Pritisak pucanja [bar]1200.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard električne spec.EN 60947-5
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBC 5100
Veličina električne konekcijePg 11
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.307 Kilogram
Neto težina0.257 Kilogram
Zapremina0.647 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423212743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm