Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Presostat, MBC 5100

061B110366

null: 10 - 100, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 150

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pri podešavanju maks. opsega [bar]12.00 bar
Dif. pri podešavanju min. opsega [bar]4.00 bar
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaDIN utikač
Element za očitavanje pritiskaMembrana
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Height (EF000040)139
Ključ specifikacije4241-2DB04
Količina po formatu pakovanja32 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe150.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]2176.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]150.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2175 psig
Material DescriptionMBC 5100 Presostat M/32
Max. operating pressure (EF020449)150.0
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Muško/ženska električna kon.Ženski
Napomene za konekciju pritiskaSa prirubnicom
Naziv proizvodaPresostat
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMBC 5100 5000 Pressure Switch
Nazivna vrednost kontaktaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeRoHS KinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-10 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]14 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]100.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]10.00 bar
Opseg regulacije [MPa] Pe [maks.]10.00 MPa
Opseg regulacije [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Pritisak pucanja [bar]300.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard električne spec.EN 60947-5
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBC 5100
Veličina električne konekcijeM20
Veličina konekcije za pritisak1/4
Width (EF000008)48

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.335 Kilogram
Neto težina0.285 Kilogram
Zapremina0.647 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423244492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm