Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M/32

Presostat, MBC 5100

061B012366

null: -0.2 - 4, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 15

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alarmni signalOpadajuće
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pri podešavanju maks. opsega [bar]0.45 bar
Dif. pri podešavanju min. opsega [bar]0.30 bar
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaDIN utikač
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Fabričko podešavanje [MPa]0.350 MPa
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Ključ specifikacije1211-1DB04
Količina po formatu pakovanja32 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]218.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]220 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Muško/ženska električna kon.Ženski
Napomene za konekciju pritiskaSa prirubnicom
Naziv proizvodaPresostat
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMBC 5100 5000 Pressure Switch
Nazivna vrednost kontaktaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeRoHS KinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]4.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Opseg regulacije [MPa] Pe [maks.]0.40 MPa
Opseg regulacije [MPa] Pe [min.]-0.02 MPa
Pritisak pucanja [bar]30.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard električne spec.EN 60947-5
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBC 5100
Veličina električne konekcijePg 11
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.298 Kilogram
Neto težina0.248 Kilogram
Zapremina0.647 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428366472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm