Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Presostat, KPS45

060-411466

Diferencijal [bar]: 5, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alarmni signalRastuće
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar]5.00 bar
Diferencijal [psi]73.00 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiskaMembrana
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Fabričko podešavanje [MPa]3.000 MPa
Fabričko podešavanje [psig]435.0 psig
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja12 pc
Komentari uz električnu kon.Metalna uvodnica kabla
Maks. probni pritisak [bar] Pe180.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]2611.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]120.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]1740 psig
Material DescriptionKPS45 Pressure Switch I/12
Može da se servisiraNo
Specifikacije
Vrednost
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv datoteke UL odobrenjaE73170
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKPS Pressure Switch
Nazivna vrednost kontaktaLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-13 °F
Pritisak pucanja [bar]240.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaKPS45
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 13.5
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.141 Kilogram
Neto težina1.056 Kilogram
Zapremina1.87 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423147137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm