Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-419266, 060-319266

Presostat, KPS39

060-319266

null: 10 - 35, Diferencijal [bar]: 2 - 6, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 45

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]6.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]2.00 bar
Diferencijal [psi] [maks.]87.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]29.00 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Identični proizvod060-419266
Količina po formatu pakovanja8 pc
Komentari uz električnu kon.Metalna uvodnica kabla
Maks. probni pritisak [bar] Pe53.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]769.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]653 psig
Material DescriptionPresostat, KPS39
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Ženski
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKPS Pressure Switch
Nazivna vrednost kontaktaLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Opis proizvodaPresostat
OpremaWithout bracket
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]35.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]10.00 bar
Opseg regulacije [MPa] Pe [maks.]3.50 MPa
Opseg regulacije [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]508.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]145.00 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaKPS39
Veličina električne konekcijePg 13.5
Veličina konekcije za pritisak3/8

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.878 Kilogram
Neto težina0.793 Kilogram
Zapremina2.518 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423142712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm