Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Presostat, KP37

060-601491

null: 5 - 20, Diferencijal [bar]: 1.8 - 3, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: R, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 28

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]3.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]1.80 bar
Diferencijal [psi] [maks.]44.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]26.00 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaGumena uvodnica kabla
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja48 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe32.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]464.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]405 psig
Material DescriptionKP37 Pressure Switch I/48
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024MH27572
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPI
Nazivna vrednost kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeCCCCELVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]20.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]5.00 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]290.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]73.00 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard konekcije za pritisakISO 7-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip konekcije za pritisakR
Tip proizvodaKP37
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije6-14 mm
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.317 Kilogram
Neto težina0.303 Kilogram
Zapremina0.469 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428889834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm