Danfoss logo
Pressure switch, KP35_060-601291, 060-601391, 060-601266

Presostat, KP36

060-601391

null: 2 - 14, Diferencijal [bar]: 0.7 - 4, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: R, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 17

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]4.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]0.70 bar
Diferencijal [psi] [maks.]58.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]10.00 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaGumena uvodnica kabla
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja48 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe22.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]319.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]17.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]245 psig
Material DescriptionKP1 PRESSOSTAT
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024MH27572
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPI
Nazivna vrednost kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeRoHS KinaCCCCELVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]14.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]2.00 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]203.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]29.00 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard konekcije za pritisakISO 7-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip konekcije za pritisakR
Tip proizvodaKP36
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije6-14 mm
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.312 Kilogram
Neto težina0.296 Kilogram
Zapremina0.46 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428315043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm