Danfoss logo
Pressure switch, KP36_060-219366, 060-219466, 060-219566

Presostat, KP36

060-219666

Diferencijal [bar]: 0.7, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 17
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: KP / KPI

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alarmni signalRastuće
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar]0.70 bar
Diferencijal [psi]10.20 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaGumena uvodnica kabla
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Fabričko podešavanje [MPa]0.400 MPa
Fabričko podešavanje [psig]58.0 psig
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja36 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe22.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]319.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]17.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]245 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024MH27572
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPI
Nazivna vrednost kontaktaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaKP36
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije6-14 mm
Veličina konekcije za pritisak1/2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.369 Kilogram
Neto težina0.331 Kilogram
Zapremina0.57 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428582155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm