Danfoss logo
KP36_060-217866, 060-217891, 060-218766

Presostat, KP36

060-217891

null: 1 - 10.5, Diferencijal [bar]: 0.7, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: NPT, Veličina konekcije za pritisak: 1/4-18, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 17

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Amb. Temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar]0.70 bar
Diferencijal [psi]10.00 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaKonektor kabla sa okretanjem
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaRučni maks.
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja36 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe22.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]319.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]17.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]245 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv datoteke UL odobrenjaE31024MH27572
Naziv proizvodaPresostat
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaKP KPI
Nazivna vrednost kontakta120 V~,16FLA,96LRA,3APilotOtpor od 16 A, jedna fazaOtpor od 8 A, jedna faza240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Nazivna vrednost kućišta IPIP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~)1
OdobrenjeRoHS KinaCCCCEEACFMLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]10.50 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]1.00 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]150.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]14.50 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Standard konekcije za pritisakANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip konekcije za pritisakNPT
Tip proizvodaKP36
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijeNPSM 1/2 - 14
Veličina konekcije za pritisak1/4-18

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.378 Kilogram
Neto težina0.338 Kilogram
Zapremina0.57 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424497316
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm