Danfoss logo
CS pressure switch

Presostat, CS

031E027166

null: 4 - 12, Funkcija kontakta: TPST, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Muški/ženski kon. za pritisak: Ženski, Nazivna vrednost kućišta IP: IP43, Maks. radni pritisak [bar]: 12

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pri podešavanju maks. opsega [bar] [maks.]4.00 bar
Dif. pri podešavanju maks. opsega [bar] [min.]2.00 bar
Dif. pri podešavanju min. opsega [bar] [maks.]1.50 bar
Dif. pri podešavanju min. opsega [bar] [min.]1.00 bar
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiskaMembrana
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaTPST
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja30 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe20.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]290.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]12.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]174 psig
Material DescriptionCS Pressure Switch M/30
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCS Pressure Switch
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kontaktaAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP43
OdobrenjeCEEACLVDRoHSTYSKUA
Opis proizvodaPresostat
OpremaRelief valve 6 mm
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]12.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]4.00 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]174.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]58.00 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaCS
U okviru OEEOYes
Veličina električne konekcijePg 16
Veličina konekcije za pritisak1/2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.528 Kilogram
Neto težina0.436 Kilogram
Zapremina1.219 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423218868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm