Presostat, CS
031E023766
Funkcija kontakta: TPST, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Muški/ženski kon. za pritisak: Ženski, Nazivna vrednost kućišta IP: IP55, Maks. radni pritisak [bar]: 12
031E023766
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] | 2.00 bar |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | TPST |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 30 pc |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 20.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 290.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 12.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 174 psig |
| Material Description | "CS PRESSURE CONTROL ""MEDIUM""" |
| Može da se servisira | No |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Muško/ženska električna kon. | Ženski |
| Naziv proizvoda | Presostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | CS Pressure Switch |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kontakta | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP55 |
| Odobrenje | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Opis proizvoda | Presostat |
| Oprema | Rasteretni ventil 1/4 in |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| Standard električne konekcije | DIN 40430 |
| Standard električne spec. | EN 60947-4/-5 |
| Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | CS |
| U okviru OEEO | Yes |
| Veličina električne konekcije | Pg 16 |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.542 Kilogram |
| Neto težina | 0.438 Kilogram |
| Zapremina | 1.219 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428005128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |