Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Presostat, CAS145

060-316166

null: 4 - 40, Diferencijal [bar]: 0.8 - 2.4, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]2.40 bar
Diferencijal [bar] [min.]0.80 bar
Diferencijal [psi] [maks.]34.80 psi
Diferencijal [psi] [min.]11.60 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiskaMembrana
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja8 pc
Komentari uz električnu kon.Metalna uvodnica kabla
Maks. probni pritisak [bar] Pe180.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]2611.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]120.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]1740 psig
Material DescriptionCAS145 Presostat M/8
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCAS Pressure Switch
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kontaktaAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeRoHS KinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-13 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]40.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]4.00 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]580.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]58.00 psig
Pritisak pucanja [bar]240.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaCAS145
Veličina električne konekcijePg 13.5
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.162 Kilogram
Neto težina1.098 Kilogram
Zapremina2.518 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423151677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm