Presostat, CAS133
060-315066
null: 0 - 3.5, Diferencijal [bar]: 0.1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 10
060-315066
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] | 0.10 bar |
| Diferencijal [psi] | 1.50 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Električna konekcija | Navojni ulaz kabla |
| Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 8 pc |
| Komentari uz električnu kon. | Metalna uvodnica kabla |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 10.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 145.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 145 psig |
| Material Description | Presostat, CAS133 |
| Može da se servisira | No |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Muško/ženska električna kon. | Ženski |
| Naziv proizvoda | Presostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | CAS Pressure Switch |
| Nazivna vrednost kontakta | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Odobrenje | RoHS KinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Opis proizvoda | Presostat |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] | 3.50 bar |
| Opseg regulacije [bar] Pe [min.] | 0.00 bar |
| Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] | 51.00 psig |
| Opseg regulacije [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| Pritisak pucanja [bar] | 40.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| Standard električne konekcije | DIN 40430 |
| Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | CAS133 |
| Veličina električne konekcije | Pg 13.5 |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.016 Kilogram |
| Neto težina | 0.908 Kilogram |
| Zapremina | 2.518 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |