Presostat, BCP3H
017B0138
null: 0 - 6, Diferencijal [bar]: 0.4, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 16
017B0138
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] | 0.40 bar |
| Diferencijal [psi] | 5.80 psi |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
| Dodatne informacije | Stainless steel bellowsStainless steel connector |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | DIN utikač |
| Element za očitavanje pritiska | Mehovi |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
| Funkcija resetovanja | Ručni maks. |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | IV |
| Količina po formatu pakovanja | 9 pc |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 17.6 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 255.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 230 psig |
| Material Description | BCP3H Pressure Switch M/9 |
| Može da se servisira | No |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Muško/ženska električna kon. | Ženski |
| Naziv proizvoda | Presostat |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | BCP |
| Nazivna vrednost kontakta | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Odobrenje | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA |
| Opis proizvoda | Presostat |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -4 °F |
| Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] | 6.00 bar |
| Opseg regulacije [bar] Pe [min.] | 0.00 bar |
| Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] | 87.02 psig |
| Opseg regulacije [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| Pritisak pucanja [bar] | 24.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| Standard električne konekcije | EN 175301-803 |
| Standard električne spec. | EN 60947-4/-5 |
| Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip kontaktnog opterećenja | A |
| Tip proizvoda | BCP3H |
| U okviru OEEO | Yes |
| Veličina električne konekcije | Pg 11 |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.624 Kilogram |
| Neto težina | 0.582 Kilogram |
| Zapremina | 1.736 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428433570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |