Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

Presostat, BCP4

017B0114

null: 1 - 10, Diferencijal [bar]: 1 - 2.5, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 25

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]2.50 bar
Diferencijal [bar] [min.]1.00 bar
Diferencijal [psi] [maks.]36.30 psi
Diferencijal [psi] [min.]14.50 psi
Dodaci za proizvodDodaci za prekidače
Dodatne informacijeStainless steel bellowsStainless steel connector
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaDIN utikač
Element za očitavanje pritiskaMehovi
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Grupa tečnosti1
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja9 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe27.5 bar
Maks. probni pritisak [psig]399.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]25.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]360 psig
Material DescriptionBCP4 Pressure Switch M/9
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Ženski
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaPresostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaBCP
Nazivna vrednost kontaktaAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeCEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
Opis proizvodaPresostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]10.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]1.00 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]145.04 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]14.50 psig
Pritisak pucanja [bar]37.5 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Standard električne konekcijeEN 175301-803
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip kontaktnog opterećenjaA
Tip proizvodaBCP4
U okviru OEEOYes
Veličina električne konekcijePg 11
Veličina konekcije za pritisak1/2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.65 Kilogram
Neto težina0.481 Kilogram
Zapremina1.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428529501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm