Diferencijalni presostat, RT260AL
017D004866
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0.5 - 4, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 22
017D004866
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alarmni signal | Opadajuće |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [min.] | 0.50 bar |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [maks.] | 0.40 MPa |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [min.] | 0.05 MPa |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [maks.] | 58.0 psi |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [min.] | 7.3 psi |
| Diferencijalni kontakt [bar] | 0.30 bar |
| Dodaci za proizvod | Generički dodaciDodaci za prekidače |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Navojni ulaz kabla |
| EN 60947 električna svojstva | Izolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
| EN 60947 svojstva ožičenja | Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Fabričko podešavanje [MPa] | 0.014 MPa |
| Fabričko podešavanje [psig] | 2.0 psig |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT (neutralna zona) |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 9 pc |
| Maks. neutralna zona [bar] | 0.90 bar |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 362.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 22.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 319 psig |
| Material Description | RT260AL Diferencijalni Presostat M/9 |
| Može da se servisira | Kontaktni sistemi |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Muško/ženska električna kon. | Ženski |
| Napomene za konekciju pritiska | Zavarena cevna spojnica d 6,5/D 10 mm |
| Naziv proizvoda | Diferencijalni presostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | RT Presso_Diff.Presso |
| Nazivna vrednost kontakta | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP66 |
| Odobrenje | RoHS KinaCCCCEEACLVDRoHSUA |
| Opis proizvoda | Diferencijalni presostat |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Opseg pritiska [bar] Pe [maks.] | 18.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] Pe [min.] | -1.00 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [maks.] | 18 bar |
| Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [maks.] | 261 psig |
| Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Standard električne konekcije | DIN 40430 |
| Standard električne spec. | EN 60947-4/-5 |
| Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | RT260AL |
| U okviru OEEO | Yes |
| Veličina električne konekcije | 2xPg 13.5 |
| Veličina konekcije za pritisak | 3/8 |
| Vreme otpuštanja releja [s] | 0 s |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.3 Kilogram |
| Neto težina | 1.022 Kilogram |
| Zapremina | 4.715 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042727 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |