Danfoss logo
Differential pressure switch, RT262A_017D002566, 017D002766, 017D004366

Diferencijalni presostat, RT262AL

017D004366

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0.1 - 1.5, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 11

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alarmni signalOpadajuće
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [maks.]1.50 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [min.]0.10 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [maks.]0.15 MPa
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [min.]0.01 MPa
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [maks.]21.8 psi
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [min.]1.5 psi
Diferencijalni kontakt [bar]0.10 bar
Dodaci za proizvodGenerički dodaciDodaci za prekidače
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstvaIzolacija: 400 VStepen zagađenja: 3Nominalni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenjaFleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Fabričko podešavanje [MPa]0.030 MPa
Fabričko podešavanje [psig]4.0 psig
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT (neutralna zona)
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja9 pc
Maks. neutralna zona [bar]0.33 bar
Maks. probni pritisak [bar] Pe13.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]188.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]11.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]160 psig
Material DescriptionRT262AL Diferencijalni Presostat M/9
Može da se servisiraKontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Ženski
Specifikacije
Vrednost
Napomene za konekciju pritiskaZavarena cevna spojnica d 6,5/D 10 mm
Naziv proizvodaDiferencijalni presostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRT Presso_Diff.Presso
Nazivna vrednost kontaktaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP66
OdobrenjeRoHS KinaCCCCEEACLVDRoHSUA
Opis proizvodaDiferencijalni presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-58 °F
Opseg pritiska [bar] Pe [maks.]9.00 bar
Opseg pritiska [bar] Pe [min.]-1.00 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [maks.]9 bar
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [min.]-1 bar
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [maks.]131 psig
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [min.]-15 psig
Rashladna sredstvaR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard električne spec.EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaRT262AL
U okviru OEEOYes
Veličina električne konekcije2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak3/8
Vreme otpuštanja releja [s]0 s

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.38 Kilogram
Neto težina1.1 Kilogram
Zapremina4.715 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428042765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm