Diferencijalni presostat, MBC 5180
061B129966
Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Tip konekcije za pritisak: G, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 45
061B129966
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alarmni signal | Rastuće |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [maks.] | 5.00 bar |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [min.] | 0.30 bar |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [maks.] | 0.50 MPa |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [maks.] | 72.5 psi |
| Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [min.] | 4.3 psi |
| Dodaci za proizvod | Generički dodaci |
| Druga RoHS dokumentacija | Saudi Arabia RoHS |
| Električna konekcija | DIN utikač |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Fabričko podešavanje [MPa] | 0.030 MPa |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija resetovanja | Automatski |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Ključ specifikacije | 2031-2DB04 |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Maks. probni pritisak [bar] Pe | 68.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 986.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 653 psig |
| Material Description | MBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10 |
| Može da se servisira | No |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Muško/ženska električna kon. | Ženski |
| Napomene za konekciju pritiska | Sa prirubnicom |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Diferencijalni presostat |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Nazivna vrednost kontakta | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Odobrenje | RoHS KinaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Opis proizvoda | Diferencijalni presostat |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 185 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | 14 °F |
| Pritisak pucanja [bar] | 90.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [maks.] | 30 bar |
| Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [min.] | 0 bar |
| Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [maks.] | 435 psig |
| Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [min.] | 0 psig |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Standard električne konekcije | EN 175301-803-A |
| Standard električne spec. | EN 60947-5 |
| Standard konekcije za pritisak | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | MBC 5180 |
| Veličina električne konekcije | M20 |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
| Vreme otpuštanja releja [s] | 0 s |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.414 Kilogram |
| Neto težina | 0.294 Kilogram |
| Zapremina | 0.989 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423296231 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |