Danfoss logo
MBC 5180 Block-type differential pressure switches with ship approvals

Diferencijalni presostat, MBC 5180

061B128066

Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Tip konekcije za pritisak: G, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 45

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [maks.]5.00 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [min.]0.30 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [maks.]0.50 MPa
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [min.]0.03 MPa
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [maks.]72.5 psi
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [min.]4.3 psi
Dodaci za proizvodGenerički dodaci
Električna konekcijaDIN utikač
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Ključ specifikacije2031-1DB04
Količina po formatu pakovanja10 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe68.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]986.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]653 psig
Material DescriptionMBC 5180 Diferencijalni Presostat M/10
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Muško/ženska električna kon.Ženski
Napomene za konekciju pritiskaSa prirubnicom
Naziv proizvodaDiferencijalni presostat
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMBC 5100 5000 Pressure Switch
Nazivna vrednost kontaktaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeRoHS KinaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Opis proizvodaDiferencijalni presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-10 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]14 °F
Pritisak pucanja [bar]90.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [maks.]30 bar
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [min.]0 bar
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [maks.]435 psig
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [min.]0 psig
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard električne spec.EN 60947-5
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBC 5180
Veličina električne konekcijePg 11
Veličina konekcije za pritisak1/4
Vreme otpuštanja releja [s]0 s

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.394 Kilogram
Neto težina0.274 Kilogram
Zapremina0.989 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423218714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm