Danfoss logo
CAS Pressure switch differential (CAS 155)

Diferencijalni presostat, CAS155

060-313066

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0.2 - 2.5, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 22

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [maks.]2.50 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [min.]0.20 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [maks.]0.25 MPa
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[MPa] [min.]0.02 MPa
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [maks.]36.2 psi
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] [min.]2.9 psi
Diferencijalni kontakt [bar]0.10 bar
Dodaci za proizvodGenerički dodaci
Električna konekcijaNavojni ulaz kabla
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija resetovanjaAutomatski
Grupa proizvodaPrekidači i termostati
Količina po formatu pakovanja8 pc
Komentari uz električnu kon.Metalna uvodnica kabla
Maks. probni pritisak [bar] Pe22.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]319.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]22.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]319 psig
Material DescriptionCAS155 Diferencijalni Presostat M/8
Može da se servisiraNo
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Muško/ženska električna kon.Ženski
Naziv proizvodaDiferencijalni presostat
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCAS Pressure Switch
Nazivna vrednost kontaktaAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
OdobrenjeRoHS KinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Opis proizvodaDiferencijalni presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-13 °F
Pritisak pucanja [bar]42.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [maks.]8 bar
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [min.]0 bar
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [maks.]115 psig
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [min.]0 psig
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
Standard električne konekcijeDIN 40430
Standard konekcije za pritisakISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaCAS155
Veličina električne konekcijePg 13.5
Veličina konekcije za pritisak1/4
Vreme otpuštanja releja [s]0 s

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.622 Kilogram
Neto težina1.546 Kilogram
Zapremina2.518 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423151646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm