Transmiter pritiska, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi
064G4032
Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska
064G4032
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin 2 |
| + izlaz | Pin 3 |
| + snabdevanje | Pin 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijafragma ispiranja | No |
| Električna konekcija | Okrugli Packard Metri-Pack |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Identični proizvod | 064G1136 |
| Impulsni snaber | Yes |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Ključ specifikacije | MBS 8250-9716-C2BC08-1 |
| Količina po formatu pakovanja | 48 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 120 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | -20 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 248 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | -4 °F |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 22.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 960.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psi] | 13924 psi |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 1 ms |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Odobrenje | CE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 125 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 257 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 159.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 2306.10 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Preciznost na ref. temp. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 125 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.] | 10.0 % RH |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| Referentna temperatura [°C] | 25 °C |
| Referentna temperatura [°F] | 77 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Samosigurnosno | No |
| Standard električne konekcije | 150.2 SERIES |
| Standard konekcije za pritisak | ISO 11926 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB unutar CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| TEB unutar HTR ±FS [%] | 0.20 % RH |
| TEB unutar LTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Tip konekcije za pritisak | UNF |
| Tip proizvoda | MBS 8250 |
| Veličina električne konekcije | 3 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | 7/16-20 |
| Zahtev za nadzor nad greškom | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.06 Kilogram |
| Neto težina | 0.059 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702428935203 |