Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Transmiter pritiska, MBS 8250, 0 bar - 345 bar, 0 psi - 5000 psi

064G1214

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: MBS 8250-7826-C2BD08
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ izlazPin 3
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Električna konekcijaOkrugli Packard Metri-Pack
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeMBS 8250-7826-C2BD08
Količina po formatu pakovanja48 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]120 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-20 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]248 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-4 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]960.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]13924 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]1 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-7826-C2BD08 I/48
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
OdobrenjeCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]345.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]5000.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Preciznost na ref. temp. ±FS [%]0.50 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 % RH
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]25 °C
Referentna temperatura [°F]77 °F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
Standard električne konekcije150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisakISO 11926
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB unutar CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB unutar HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB unutar LTR ±FS [%]1.00 % RH
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaMBS 8250
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisak7/16-20
Zahtev za nadzor nad greškomNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.061 Kilogram
Neto težina0.059 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162286470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm