Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1204, 064G4010, 064G4022

Transmiter pritiska, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

064G1204

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 14 x 1.5, Ključ specifikacije: MBS 8200-2026-C1FA08-1
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 3
+ izlazPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Električna konekcijaM12 x 1
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeMBS 8200-2026-C1FA08-1
Količina po formatu pakovanja24 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]85 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]10 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]185 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]50 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]113.7 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]1650 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]1 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2026-C1FA08-1
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
OdobrenjeCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg pritiska [bar] [Max]10.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]145.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Preciznost na ref. temp. ±FS [%]1.50 % RH
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-20 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-4 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 % RH
Referenca jedinice za pritisakAbsolute
Referentna temperatura [°C]25 °C
Referentna temperatura [°F]77 °F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
Standard električne konekcijeIEC 61076-2-101
Standard konekcije za pritisakISO 6149-2
Supply voltage [V] DC [max]5.25 V
Supply voltage [V] DC [min]4.75 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TEB unutar CTR ±FS [%]1.50 % RH
TEB unutar HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB unutar LTR ±FS [%]3.00 % RH
Tip konekcije za pritisakM
Tip proizvodaMBS 8200
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak14 x 1.5
Zahtev za nadzor nad greškomDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.075 Kilogram
Neto težina0.068 Kilogram
Zapremina0.098 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428539463
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens