Transmiter pritiska, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
064G1203
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 14 x 1.5, Ključ specifikacije: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska
064G1203
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin 2 |
| + snabdevanje | Pin 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijafragma ispiranja | No |
| Električna konekcija | M12 x 1 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Impulsni snaber | Yes |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Ključ specifikacije | MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | -20 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 212 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | -4 °F |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 22.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 1400.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psi] | 20305 psi |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 1 ms |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Odobrenje | CE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 105 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 221 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 600.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 8702.26 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Preciznost na ref. temp. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Preciznost, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Preciznost, tipična +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 125 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -20 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -4 °F |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| Referentna temperatura [°C] | 25 °C |
| Referentna temperatura [°F] | 77 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Samosigurnosno | No |
| Standard konekcije za pritisak | ISO 6149-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Termički pomak HTR ±FS/10 K [%] | 0.15 % RH |
| Termički pomak LTR ±FS/10 K [%] | 0.15 % RH |
| Tip konekcije za pritisak | M |
| Tip proizvoda | MBS 8250 |
| Veličina električne konekcije | 4 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | 14 x 1.5 |
| Zahtev za nadzor nad greškom | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.071 Kilogram |
| Neto težina | 0.057 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428523943 |