Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Transmiter pritiska, MBS 8250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

064G1127

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 8250-3611-C1GB04-1
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 4
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaM12 x 1
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 8250-3611-C1GB04-1
Količina po formatu pakovanja24 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]100 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-20 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]212 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-4 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]1400.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]20305 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3611-C1GB04-1
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
OdobrenjeCEcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]221 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-30 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]400.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]5801.51 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Preciznost na ref. temp. ±FS [%]0.50 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-20 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-4 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]25 °C
Referentna temperatura [°F]77 °F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
Standard električne konekcijeEN 60947-5-2
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TEB unutar CTR ±FS [%]1.00 % RH
Termički pomak HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Termički pomak LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 8250
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak1/4
Zahtev za nadzor nad greškomNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.07 Kilogram
Neto težina0.06 Kilogram
Zapremina0.086 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428837606
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens