Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Transmiter pritiska, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G1125

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 8200-2011-C1GB04-1
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Električna konekcijaM12 x 1
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 8200-2011-C1GB04-1
Količina po formatu pakovanja24 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]70 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-10 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]158 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]14 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]22.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]60.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]870 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2011-C1GB04-1
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
OdobrenjeCEcURus
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]105 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]221 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]10.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]145.04 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-20 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-4 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN 60947-5-2
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TEB unutar CTR ±FS [%]1.00 % RH
Termički pomak HTR ±FS/10 K [%]0.65 % RH
Termički pomak LTR ±FS/10 K [%]0.65 % RH
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 8200
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak1/4
Zahtev za nadzor nad greškomNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.07 Kilogram
Neto težina0.063 Kilogram
Zapremina0.098 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428833806
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens