Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter_064G6611, 064G6614

Transmiter pritiska, MBS 1900, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.51 psi

064G6612

Električna konekcija: Kabl, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1900-8511-A3GB04-2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaCrna
+ snabdevanjeCrvena
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Dužina kabla [in]79.00 in
Dužina kabla [m]2.000 m
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 1900-8511-A3GB04-2
Količina po formatu pakovanja8 pc
Komentari uz električnu kon.Izolovan kabl
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]24.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]75.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]1088 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-8511-A3GB04-2
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Napomene za konekciju pritiskaA
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCEcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]176 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]3.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]-1.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]43.51 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]-14.50 psi
Preciznost na ref. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]80 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]176 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]32 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]20 °C
Referentna temperatura [°F]68 °F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TEB unutar CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBS 1900
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 žice
Veličina konekcije za pritisak1/4
Zahtev za nadzor nad greškomNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.203 Kilogram
Neto težina0.182 Kilogram
Zapremina1.311 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423297955
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens