Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 19xx, Cable screened, 1/4-18 NPT

Transmiter pritiska, MBS 1900, 0 bar - 17.24 bar, 0 psi - 250 psi

064G6604

Električna konekcija: Kabl, Tip konekcije za pritisak: NPT, Veličina konekcije za pritisak: 1/4-18, Ključ specifikacije: MBS 1900-6311-A3AC04-0
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaCrna
+ snabdevanjeCrvena
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Dužina kabla [in]79.00 in
Dužina kabla [m]2.000 m
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 1900-6311-A3AC04-0
Količina po formatu pakovanja8 pc
Komentari uz električnu kon.Izolovan kabl
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]24.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]75.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]1088 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-6311-A3AC04-0
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
OdobrenjeCEcURus
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]80 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]176 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]17.24 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]250.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Preciznost na ref. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]80 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]176 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]32 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]20 °C
Referentna temperatura [°F]68 °F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
Standard konekcije za pritisakANSI/ASME B1.20.1
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TEB unutar CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tip konekcije za pritisakNPT
Tip proizvodaMBS 1900
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 žice
Veličina konekcije za pritisak1/4-18
Zahtev za nadzor nad greškomNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.199 Kilogram
Neto težina0.178 Kilogram
Zapremina1.277 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423297542
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens