Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - Pg 9, G 1/4

Transmiter pritiska, MBS 1900, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290.08 psi

064G6589

Tip konekcije za pritisak: R, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1900-2311-A1PT04-0
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeMBS 1900-2311-A1PT04-0
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]24.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]75.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]1088 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2311-A1PT04-0
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
OdobrenjeCEcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]80 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]176 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]20.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]290.08 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Preciznost na ref. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]80 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]176 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]32 °F
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]20 °C
Referentna temperatura [°F]68 °F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakISO 7-1
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TEB unutar CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tip konekcije za pritisakR
Tip proizvodaMBS 1900
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 9
Veličina konekcije za pritisak1/4
Zahtev za nadzor nad greškomNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.078 Kilogram
Neto težina0.069 Kilogram
Zapremina0.199 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423288502
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens