Transmiter pritiska, MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi
064G6501
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 1900-1811-A0AB04-0
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Transmiteri pritiska, Transmiteri pritiska
064G6501
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin 2 |
| + snabdevanje | Pin 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijafragma ispiranja | No |
| Električna konekcija | Angular connector |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Impulsni snaber | No |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Ključ specifikacije | MBS 1900-1811-A0AB04-0 |
| Količina po formatu pakovanja | 45 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | 32 °F |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 24.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 75.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psi] | 1088 psi |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 4 ms |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-1811-A0AB04-0 |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Napomene za konekciju pritiska | A |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Odobrenje | CEcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 80 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -4 °F |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 87.02 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Preciznost na ref. temp. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Preciznost, tipična +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 80 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | 0 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 176 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 32 °F |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| Referentna temperatura [°C] | 20 °C |
| Referentna temperatura [°F] | 68 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Samosigurnosno | No |
| Standard električne konekcije | EN 175301-803-A |
| Standard konekcije za pritisak | EN 837 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| TEB unutar CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | MBS 1900 |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 4 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
| Zahtev za nadzor nad greškom | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.046 Kilogram |
| Neto težina | 0.043 Kilogram |
| Zapremina | 0.102 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423269747 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |