Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M 12

Transmiter pritiska, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4166

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Ključ specifikacije: DST P146-2011-A5GB04-1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 3
+ snabdevanjePin 1
Boja električnog konektorablack
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaM12 x 1
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod075G1210
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeDST P146-2011-A5GB04-1
Količina po formatu pakovanja60 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]100 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]40.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]580 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge)
Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom316L
Materijal kućišta304L
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nizak nivo odsecanja3.80
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg pritiska [bar] [Max]10.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]145.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeIEC 61076-2-101
Standard konekcije za pritisakISO 1179-2
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TEB unutar CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaDST P146
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak1/4-A
Visok nivo odsecanja20.50

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.068 Kilogram
Neto težina0.056 Kilogram
Zapremina0.147 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162464083
Proposition 65No significant risk