Dodaci, senzori, Kabl
073G0154
Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 40
073G0154
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kabla [in] | 100.00 in |
| Dužina kabla [m] | 2.500 m |
| Električna konekcija | Mini Mate-N-Lok |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci, senzori |
| Identični proizvod | 073G0102 |
| Isporučeni delovi | Cable with plug 2,50 m |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Korišćeno za proizvod | DST G |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Accessory Cable 2.5 m Mate-N-Lok M |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Naziv proizvoda | Kabl |
| Product line | Sensing Solutions |
| Temp. opseg kabla [°C] [Max] | 80 °C |
| Temp. opseg kabla [°C] [Min] | -40 °C |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Veličina električne konekcije | 6 pin |
| Vrsta kabla | Multi conductor |
| Žice [kom] | 6 pc |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 211 Gram |
| Neto težina | 179 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225560 |