Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Dodaci, senzori, Kabl

073G0153

Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kabla [in]60.00 in
Dužina kabla [m]1.500 m
Električna konekcijaMini Mate-N-Lok
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaDodaci, senzori
Identični proizvod073G0101
Isporučeni deloviCable with plug 1,50 m
Količina po formatu pakovanja50 pc
Korišćeno za proizvodDST G
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionAccessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok M
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaKabl
Product lineSensing Solutions
Temp. opseg kabla [°C] [Max]80 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min]-40 °C
Tip proizvodaDodatak
Veličina električne konekcije6 pin
Vrsta kablaMulti conductor
Žice [kom]6 pc

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina128 Gram
Neto težina108 Gram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255225522