Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Dodaci, senzori, Kabl

073G0148

Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 40

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kabla [in]12.00 in
Dužina kabla [m]0.305 m
Električna konekcijaMini Mate-N-Lok
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaDodaci, senzori
Isporučeni deloviCable with plug 0,305 m I/40
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za proizvodDST G
Material DescriptionAccessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok I/40
Specifikacije
Vrednost
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaKabl
Product lineSensing Solutions
Temp. opseg kabla [°C] [Max]80 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min]-40 °C
Tip proizvodaDodatak
Veličina električne konekcije6 pin
Vrsta kablaMulti conductor
Žice [kom]6 pc

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina24 Gram
Neto težina23 Gram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255225003