Dodaci, senzori, Kabl
061H5243
Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 100
061H5243
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kabla [m] | 0.250 m |
| Električna konekcija | Okrugli Packard Metri-Pack |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodaci, senzori |
| Isporučeni delovi | Round packard w. 0,25 m cable |
| Izlazni signal | NONE |
| Ključ specifikacije | NSK-PP73 |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Korišćeno za proizvod | NSK |
| Material Description | Cable NSK-PP73 I/100 |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Naziv proizvoda | Kabl |
| Odobrenje | CE |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.015 Kilogram |
| Neto težina | 0.014 Kilogram |
| Zapremina | 0.069 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428927291 |
| Proposition 65 | No significant risk |