Dodatni pribor, pomoćni proizvod, MBV 3000
061B7179
Hose For Connecting Manual Oil Pump
061B7179
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Dodatni pribor, pomoćni proizvod |
| Količina po formatu pakovanja | 6 pc |
| Material Description | Hose For Connecting Manual Oil Pump |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | 10 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | 50 °F |
| Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [maks.] | 40 bar |
| Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [min.] | 0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | MBV 3000 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.197 Kilogram |
| Neto težina | 0.12 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5715162429181 |