Zaustavni i regulacioni ventili, MBV 3000
061B7170
Format pakovanja: Višestruko pakovanje
061B7170
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj izlaza [kom] | 1 pc |
| Broj ulaza [kom.] | 1 pc |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Zaustavni i regulacioni ventili |
| Isporučuje se i MiniMess | Da |
| Količina po formatu pakovanja | 7 pc |
| Material Description | Test block for HPCO |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Naziv proizvoda | Test block for HPCO |
| Odobrenje | EAC |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | 10 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | 50 °F |
| Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [maks.] | 40 bar |
| Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [min.] | 0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Test funkcija | Other |
| Tip izlazne konekcije | NPT |
| Tip konekcije za ispitni pritisak | M |
| Tip konekcije za pritisak | NPT |
| Tip proizvoda | MBV 3000 |
| Veličina izlazne konekcije | 1/4 |
| Veličina konekcije za ispitni pritisak | 16 x 2 |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 457 Gram |
| Neto težina | 410 Gram |
| Zapremina | 0.535 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |