Probni ventil, MBV 5000
061B7056
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, null: 0 - 60
061B7056
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj izlaza [kom] | 2 pc |
| Broj ulaza [kom.] | 2 pc |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | SS standardna veličina, proširenje |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Zaustavni i regulacioni ventili |
| Impulsni snaber | No |
| Isporučuje se i MiniMess | Da |
| Ključ specifikacije | MBV5000-2211S |
| Količina po formatu pakovanja | 4 pc |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Naziv proizvoda | Probni ventil |
| Odobrenje | EACRoHSUA |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -4 °F |
| Opseg pritiska (Pi) [bar] [maks.] | 60 bar |
| Opseg pritiska (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [maks.] | 60 bar |
| Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [min.] | 0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard kon. za pritisak sa navojem | ISO 228-1 |
| Standard konekcije za pritisak | DIN 3852-E |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Test funkcija | Zasebno |
| Tip izlazne konekcije | Prirubnica |
| Tip konekcije za ispitni pritisak | M |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | MBV 5000 |
| Veličina konekcije za ispitni pritisak | 16 x 2 |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.054 Kilogram |
| Neto težina | 1.95 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 1.13 Liter |
| EAN/UPC | 5715162474693 |