Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7052

Probni ventil, MBV 5000

061B7052

Tip konekcije za pritisak: Prirubnica, null: 0 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj izlaza [kom]3 pc
Broj ulaza [kom.]1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Impulsni snaberNo
Isporučuje se i MiniMessDa
Ključ specifikacijeMBV5000-331X
Količina po formatu pakovanja18 pc
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/18
Naziv proizvodaProbni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMBV 1000-5000
OdobrenjeEACRoHSUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]248 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Opseg pritiska (Pi) [bar] [maks.]120 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] [min.]0 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [maks.]180 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [min.]0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Test funkcijaZasebno
Tip izlazne konekcijePrirubnica
Tip konekcije za ispitni pritisakM
Tip konekcije za pritisakPrirubnica
Tip proizvodaMBV 5000
Veličina konekcije za ispitni pritisak16 x 2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.29 Kilogram
Neto težina1.036 Kilogram
Zapremina1.678 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428831420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm