Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7047

Probni ventil, MBV 5000

061B7047

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, null: 0 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj izlaza [kom]5 pc
Broj ulaza [kom.]1 pc
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Impulsni snaberNo
Ključ specifikacijeMBV5000-3501
Količina po formatu pakovanja6 pc
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/6
Muški/ženski ispitni pritisakŽenski
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Napomene za konekciju ispitnog pritiskaZapušač za otvor
Naziv proizvodaProbni ventil
OdobrenjeEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]248 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Opseg pritiska (Pi) [bar] [maks.]120 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] [min.]0 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [maks.]180 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [min.]0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard ispitne kon. sa navojemISO 228-1
Standard kon. za pritisak sa navojemISO 228-1
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-E
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Test funkcijaZajednički
Tip izlazne konekcijePrirubnica
Tip konekcije za ispitni pritisakG
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBV 5000
Veličina konekcije za ispitni pritisak1/4
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.792 Kilogram
Neto težina1.562 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina3.443 Liter
EAN/UPC5702423272945