Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7030

Probni ventil, MBV 5000

061B7030

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, null: 0 - 120

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj izlaza [kom]1 pc
Broj ulaza [kom.]1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Impulsni snaberNo
Isporučuje se i MiniMessDa
Ključ specifikacijeMBV5000-1X11
Količina po formatu pakovanja15 pc
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/15
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Naziv proizvodaProbni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMBV 1000-5000
OdobrenjeEACRoHSUA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Opseg pritiska (Pi) [bar] [maks.]120 bar
Specifikacije
Vrednost
Opseg pritiska (Pi) [bar] [min.]0 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [maks.]180 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [min.]0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Standard izlazne konekcijeISO 228-1
Standard kon. za pritisak sa navojemISO 228-1
Standard konekcije za pritisakDIN 3852-E
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Test funkcijaZasebno
Tip izlazne konekcijeG
Tip konekcije za ispitni pritisakM
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaMBV 5000
Veličina izlazne konekcije1/4
Veličina konekcije za ispitni pritisak16 x 2
Veličina konekcije za pritisak1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.421 Kilogram
Neto težina0.356 Kilogram
Zapremina0.546 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423167661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm