Probni ventil, MBV 5000
061B7003
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, null: 0 - 120
061B7003
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj izlaza [kom] | 4 pc |
| Broj ulaza [kom.] | 4 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Zaustavni i regulacioni ventili |
| Impulsni snaber | No |
| Isporučuje se i MiniMess | Da |
| Ključ specifikacije | MBV5000-1411 |
| Količina po formatu pakovanja | 9 pc |
| Material Description | MBV 5000 Test valve M/9 |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Naziv proizvoda | Probni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MBV 1000-5000 |
| Odobrenje | EACRoHSUA |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -4 °F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg pritiska (Pi) [bar] [maks.] | 120 bar |
| Opseg pritiska (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [maks.] | 180 bar |
| Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [min.] | 0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| Standard kon. za pritisak sa navojem | ISO 228-1 |
| Standard konekcije za pritisak | DIN 3852-E |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Test funkcija | Zasebno |
| Tip izlazne konekcije | Prirubnica |
| Tip konekcije za ispitni pritisak | M |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | MBV 5000 |
| Veličina konekcije za ispitni pritisak | 16 x 2 |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.773 Kilogram |
| Neto težina | 1.543 Kilogram |
| Zapremina | 2.236 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423059249 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |