Izolacioni ventil, MBV 2000
061B6019
Maks. radni pritisak [bar]: 600, Tip unutrašnje konekcije: M
061B6019
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Zaustavni i regulacioni ventili |
| Ključ specifikacije | MBV2000-XXX |
| Količina po formatu pakovanja | 60 pc |
| Maks. probni pritisak [psig] | 8702.0 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 600.0 bar |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Naziv proizvoda | Izolacioni ventil |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 200 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 382 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -4 °F |
| Pritisak pucanja [bar] | 1500.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Standard unutrašnje konekcije | DIN 3852 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip eksterne konekcije | M |
| Tip proizvoda | MBV 2000 |
| Tip unutrašnje konekcije | M |
| Veličina eksterne konekcije | 14 x 1.5 |
| Veličina unutrašnje konekcije | 12 x 1.5 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.068 Kilogram |
| Neto težina | 0.064 Kilogram |
| Zapremina | 0.089 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428366694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |