Danfoss logo
MBV 2000 Isolation Valve M/60

Izolacioni ventil, MBV 2000

061B6014

Maks. radni pritisak [bar]: 600, Tip unutrašnje konekcije: M

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
External connection standardDIN 3852-E
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Ključ specifikacijeMBV2000-XX2
Količina po formatu pakovanja60 pc
Maks. probni pritisak [psig]8702.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]600.0 bar
Material DescriptionMBV2000 Isolation Valve M/60
Naziv proizvodaIzolacioni ventil
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]200 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]382 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Pritisak pucanja [bar]1500.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina ključeva [mm]27 mm
Standard unutrašnje konekcijeDIN 3852
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip eksterne konekcijeM
Tip proizvodaMBV 2000
Tip unutrašnje konekcijeM
Veličina eksterne konekcije18 x 1.5
Veličina unutrašnje konekcije18 x 1.5

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.082 Kilogram
Neto težina0.078 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.089 Liter
EAN/UPC5702423227068